Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Los casquillos de bolas ajustables permiten reducir el juego radial para los movimientos lineales precisos y de baja fricción en los ejes de acero endurecido en voladizo.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de diseño BBE-AJ Categoría casquillo de agujas Standard ball bushings, adjustable Estándar ISO dimension Número de juntas 2 Material cílindro exterior o segmentos de acero X105CrMo17 Material de la jaula X5CrNi18-10 Lubricación inicial Non/No d - Diámetro interior 60 mm d - Tolerancia diámetro interior 0,013/-0,002 D - Diámetro exterior 90 mm D - Tolerancia diámetro exterior 0/-0,015 L - Largo 125 mm L -Tolerancia largo 0/-0,4 L1 101,7 mm Tolerancia L1 0/-0,3 D1 - Diámetro 86,5 mm L2 3,15 mm E 3 mm Número de hileras de bolas 6 Peso 2,17 kg
PRESTACIONES Cmin 6,085 kN Cmax 7,789 kN C0min 9,8 kN C0max 12,544 kN Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 140 °C