Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Los casquillos de bolas abiertos utilizan ejes de acero soportados y endurecidos para reducir la desviación y conseguir un movimiento lineal preciso y de baja fricción.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de diseño BBE-OP Categoría casquillo de agujas Standard ball bushings, open Estándar ISO dimension Número de juntas 2 Material cílindro exterior o segmentos de acero X105CrMo17 Material de la jaula PA Lubricación inicial Non/No d - Diámetro interior 60 mm d - Tolerancia diámetro interior 0,013/-0,002 D - Diámetro exterior 90 mm D - Tolerancia diámetro exterior 0/-0,015 L - Largo 125 mm L -Tolerancia largo 0/-0,4 L1 101,7 mm Tolerancia L1 0/-0,4 D1 - Diámetro 86,5 mm L2 3,15 mm E 27,2 mm Alpha 54 ° Número de hileras de bolas 5 Peso 1,9 kg
PRESTACIONES Cmin 6,085 kN Cmax 6,085 kN C0min 9,8 kN C0max 9,8 kN Crev para OP 3468.45 C0rev para OP 5586 Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 80 °C