Los casquillos de bola Super se caracterizan por su capacidad de compensar desviaciones de hasta ±0,5°. Los casquillos de bola Super están disponibles en versión cerrada y abierta.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
Tipo de diseño | BBET |
Categoría casquillo de agujas | Super ball bushings, closed |
Estándar | ISO dimension |
Número de juntas | 2 |
Material cílindro exterior o segmentos de acero | 100Cr6 |
Material de la jaula | PA |
Lubricación inicial | Non/No |
Reengrasable | Oui/Yes |
d - Diámetro interior | 12 mm |
d - Tolerancia diámetro interior | 0,008/0 |
D - Diámetro exterior | 22 mm |
L - Largo | 32 mm |
L -Tolerancia largo | 0,2/-0,2 |
L1 | 22,9 mm |
Tolerancia L1 | 0/-0,2 |
D1 - Diámetro | 21 mm |
L2 | 1,3 mm |
Diámetro F H11 | 3 mm |
J | 0,7 mm |
Número de hileras de bolas | 5 |
Peso | 0,021 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
Cmin | 1,02 kN |
Cmax | 1,492 kN |
C0min | 1,29 kN |
C0max | 1,887 kN |
Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 80 °C |