Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Los casquillos de bola Super se caracterizan por su capacidad de compensar desviaciones de hasta ±0,5°. Los casquillos de bola Super están disponibles en versión cerrada y abierta.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de diseño BBET Categoría casquillo de agujas Super ball bushings, closed Estándar ISO dimension Número de juntas 2 Material cílindro exterior o segmentos de acero 100Cr6 Material de la jaula PA Lubricación inicial Non/No Reengrasable Oui/Yes Agujero de fijación Oui/Yes d - Diámetro interior 30 mm d - Tolerancia diámetro interior 0,011/-0,001 D - Diámetro exterior 47 mm L - Largo 68 mm L -Tolerancia largo 0,2/-0,2 L1 52,1 mm Tolerancia L1 0/-0,3 D1 - Diámetro 44,5 mm L2 1,85 mm E 14 mm Alpha 57 ° Diámetro F H11 3 mm G 2 mm J 1,7 mm Número de hileras de bolas 5 Peso 0,177 kg
PRESTACIONES Cmin 5,47 kN Cmax 5,47 kN C0min 6,81 kN C0max 6,81 kN Crev para OP 3117.9 C0rev para OP 3881.7 Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 80 °C