Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Los casquillos de bola Super se caracterizan por su capacidad de compensar desviaciones de hasta ±0,5°. Los casquillos de bola Super están disponibles en versión cerrada y abierta.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de diseño BBET Categoría casquillo de agujas Super ball bushings, closed Estándar ISO dimension Número de juntas 2 Material cílindro exterior o segmentos de acero 100Cr6 Material de la jaula PA Lubricación inicial Non/No Reengrasable Oui/Yes Agujero de fijación Oui/Yes d - Diámetro interior 40 mm d - Tolerancia diámetro interior 0,013/-0.002 D - Diámetro exterior 62 mm L - Largo 80 mm L -Tolerancia largo 0,2/-0,2 L1 60,6 mm Tolerancia L1 0/-0,3 D1 - Diámetro 59 mm L2 2,15 mm E 19,5 mm Alpha 56 ° Diámetro F H11 3 mm G 1,5 mm J 2,4 mm Número de hileras de bolas 5 Peso 0,275 kg
PRESTACIONES Cmin 6,59 kN Cmax 6,59 kN C0min 8,23 kN C0max 8,23 kN Crev para OP 3756.3 C0rev para OP 4691.1 Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 80 °C