Los casquillos de bola Super se caracterizan por su capacidad de compensar desviaciones de hasta ±0,5°. Los casquillos de bola Super están disponibles en versión cerrada y abierta.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
Tipo de diseño | BBET |
Categoría casquillo de agujas | Super ball bushings, closed |
Estándar | ISO dimension |
Número de juntas | 2 |
Material cílindro exterior o segmentos de acero | 100Cr6 |
Material de la jaula | PA |
Lubricación inicial | Non/No |
Reengrasable | Oui/Yes |
Agujero de fijación | Oui/Yes |
d - Diámetro interior | 40 mm |
d - Tolerancia diámetro interior | 0,013/-0.002 |
D - Diámetro exterior | 62 mm |
L - Largo | 80 mm |
L -Tolerancia largo | 0,2/-0,2 |
L1 | 60,6 mm |
Tolerancia L1 | 0/-0,3 |
D1 - Diámetro | 59 mm |
L2 | 2,15 mm |
E | 19,5 mm |
Alpha | 56 ° |
Diámetro F H11 | 3 mm |
G | 1,5 mm |
J | 2,4 mm |
Número de hileras de bolas | 5 |
Peso | 0,275 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
Cmin | 6,59 kN |
Cmax | 6,59 kN |
C0min | 8,23 kN |
C0max | 8,23 kN |
Crev para OP | 3756.3 |
C0rev para OP | 4691.1 |
Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 80 °C |