Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Los casquillos de bola Super se caracterizan por su capacidad de compensar desviaciones de hasta ±0,5°. Los casquillos de bola Super están disponibles en versión cerrada y abierta.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de diseño BBET Categoría casquillo de agujas Super ball bushings, closed Estándar ISO dimension Número de juntas 2 Material cílindro exterior o segmentos de acero 100Cr6 Material de la jaula PA Lubricación inicial Non/No Reengrasable Oui/Yes d - Diámetro interior 50 mm d - Tolerancia diámetro interior 0,013/-0.002 D - Diámetro exterior 75 mm L - Largo 100 mm L -Tolerancia largo 0,2/-0,2 L1 77,6 mm Tolerancia L1 0/-0,3 D1 - Diámetro 72 mm L2 2,65 mm Diámetro F H11 5 mm G 2,5 mm J 2,7 mm Número de hileras de bolas 6 Peso 0,618 kg
PRESTACIONES Cmin 10,8 kN Cmax 13,824 kN C0min 13,5 kN C0max 17,28 kN Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 80 °C