Rodamientos lineales de bolas estándar cerrados

BBS25UU - SNR

BBS25UU

Los casquillos de bolas cerrados permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido en voladizo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBE
Categoría casquillo de agujasStandard ball bushings, closed
EstándarJIS dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de aceroX105CrMo17
Material de la jaulaPA
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior25 mm
d - Tolerancia diámetro interior0/-0,010
D - Diámetro exterior40 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,016
L - Largo59 mm
L -Tolerancia largo0/-0,3
L141 mm
Tolerancia L10/-0,3
D1 - Diámetro38 mm
L21,85 mm
Número de hileras de bolas6
Peso0,24 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin1,073 kN
Cmax1,373 kN
C0min1,57 kN
C0max2,01 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima80 °C