Casquillos de agujas con fondo

BK1212V1 - NTN

BK1212V1

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos12 mm
D - Diámetro exterior18 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior12 mm
C1 - Espesor max del fondo del casquillo2,7 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Referencia anillo interiorIR8X12X12.5
Peso0,01 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica6,6 kN
C0r - Carga carga estática7,3 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa13000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite20000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C