Casquillos de agujas con fondo

BK1512 - NTN

BK1512

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos15 mm
D - Diámetro exterior21 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior12 mm
C1 - Espesor max del fondo del casquillo2,7 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Referencia anillo interiorIR12X15X12.5
Peso0,013 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica7,5 kN
C0r - Carga carga estática9,1 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa11000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite16000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C