Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN Fw - Cota sobre rodillos 15 mm D - Diámetro exterior 21 mm C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior 22 mm C1 - Espesor max del fondo del casquillo 2,7 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes k - Diámetro agujero 2,5 mm Referencia anillo interior IR12X15X22.5 Peso 0,022 kg
PRESTACIONES Cr - Capacidad carga dinámica 12,9 kN C0r - Carga carga estática 18,2 kN N lim - Velocidad limite lubricación grasa 11000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación aceite 16000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C