Casquillos de agujas con fondo

BK1616 - NTN

BK1616

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos16 mm
D - Diámetro exterior22 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior16 mm
C1 - Espesor max del fondo del casquillo2,7 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Referencia anillo interiorIR12X16X20
Peso0,018 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica11,1 kN
C0r - Carga carga estática15,3 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa10000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite15000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C