Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designación | BK17_C5 |
| Marca | SNR |
| Serie | BK |
| Tipo de soportes | Block type |
| Material | Carbon steel |
| B - Ancho brida | 35 mm |
| B1 | 8 mm |
| B2 | 19 mm |
| B3 | 38 mm |
| B4 | 44,15 mm |
| B5 | 51 mm |
| B8 | 28 mm |
| H | 64 mm |
| H1 | 39 mm |
| H2 | 55 |
| H5 | 28 mm |
| H6 | 8,5 mm |
| W | 86 mm |
| W3 | 43 mm |
| W1 | 50 mm |
| W2 | 68 mm |
| S1 | 9 mm |
| S3 | 14 mm |
| Sección cuadrada T | 24 mm |
| Ángulo de contacto | 30 ° |
| d1 | 17 mm |
| d2 | 6,6 mm |
| Peso | 1,3 kg |

| PRESTACIONES | | Ca - Capacidad carga axial dinámica | 10,5 kN |
| Cr - Capacidad carga dinámica | 10,5 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 5,4 kN |
| C0r - Carga carga estática | 5,4 kN |
| Carga axial estática máxima, dirección de tracción | 4,07 kN |
| Carga axial estática máxima, dirección de la presión | 4,07 kN |
| Par de arranque | 0.037 |
| Kba - Constante de muelle axial, dirección de tracción | 120 N/µm |
| KBr - Constante de muelle axial, dirección de la presión | 120 N/µm |