Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Cota sobre rodillos | 22 mm |
| D - Diámetro exterior | 28 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 12 mm |
| C1 - Espesor max del fondo del casquillo | 2,7 mm |
| Agujero de lubricación en el anillo exterior | Non/No |
| Referencia anillo interior | IR17X22X13 |
| Peso | 0,015 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 9,75 kN |
| C0r - Carga carga estática | 14,3 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 7500 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 11000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |