Casquillos de agujas con fondo

BK2216 - NTN

BK2216

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos22 mm
D - Diámetro exterior28 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior16 mm
C1 - Espesor max del fondo del casquillo2,7 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Referencia anillo interiorIR17X22X18
Peso0,024 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica13,6 kN
C0r - Carga carga estática22,1 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite11000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C