Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Unidad de rodamiento fija

BK35_C5 - SNR

BK35_C5

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaciónBK35_C5
MarcaSNR
SerieBK
Tipo de soportesBlock type
MaterialCarbon steel
B - Ancho brida50 mm
B112 mm
B226 mm
B358 mm
B464,15 mm
B579 mm
B838 mm
H96 mm
H152 mm
H279
H535 mm
H613 mm
W140 mm
W370 mm
W188 mm
W2114 mm
S114 mm
S320 mm
Sección cuadrada T50 mm
Ángulo de contacto40 °
d135 mm
d211 mm
Peso4,4 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica27,1 kN
Cr - Capacidad carga dinámica27,1 kN
C0a - Capacidad carga axial estático18,4 kN
C0r - Carga carga estática18,4 kN
Carga axial estática máxima, dirección de tracción16,5 kN
Carga axial estática máxima, dirección de la presión16,5 kN
Par de arranque0.132
Kba - Constante de muelle axial, dirección de tracción193 N/µm
KBr - Constante de muelle axial, dirección de la presión193 N/µm