Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Designación | BNU01604RSHAA3Z-B0 |
Marca | SNR |
Serie | BNU |
d0 | 16 mm |
Paso P | 4 mm |
Dirección del paso | Right |
Tipo de tureca | SH - Screw-in nut |
Obturación | AA - without seals |
Material | Carbon steel |
Dw | 2,381 mm |
D1 g6 | 29 mm |
M | 0 mm |
B - Ancho brida | 8 mm |
L - Largo | 32 mm |
L1 | 4 mm |
L2 | 4 mm |
N | 3,2 mm |
Q | 0 mm |
Número de circuitos | 3 x 1 |
Peso | 0,12 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
Valor DN para T7 | 70000 mmpm |
Valor DN para P5 | 80000 mmpm |
Ca para T7 | 5,949 kN |
C0a para T7 | 14,319 kN |
Ca para P5 | 6,61 kN |
C0a para P5 | 15,91 kN |
Kn | 235 N/µm |