Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Designación BNU01605LSULL4B-B0 Marca SNR Serie BNU d0 16 mm Paso P 5 mm Dirección del paso Left Tipo de tureca SU - Single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Material Carbon steel Dw 3,175 mm D1 g6 28 mm D2 48 mm B - Ancho brida 10 mm L - Largo 50 mm D3 38 mm H 40 mm X 5,5 mm Q 0 mm Número de circuitos 1 x 4 Peso 0,22 kg
PRESTACIONES Valor DN para T7 70000 mmpm Valor DN para P5 80000 mmpm Ca para T7 10,962 kN C0a para T7 24,246 kN Ca para P5 12,18 kN C0a para P5 26,94 kN Kn 314 N/µm