Tuerca tipo brida

BNU01605RDCLL3B-B0 - SNR

BNU01605RDCLL3B-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaciónBNU01605RDCLL3B-B0
MarcaSNR
SerieBNU
d016 mm
Paso P5 mm
Dirección del pasoRight
Tipo de turecaDC - Compact double nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw2,778 mm
D1 g628 mm
D248 mm
B - Ancho brida10 mm
L - Largo72 mm
D338 mm
H40 mm
X5,5 mm
Q0 mm
Número de circuitos3,8 x 1
Peso0,24 kg
undefined
PRESTACIONES
Valor DN para P5100000 mmpm
Ca para T78,838 kN
C0a para T719,908 kN
Ca para P59,82 kN
C0a para P522,12 kN
Kn402 N/µm