Tuerca tipo brida

BNU01605RSULL4B-B0 - SNR

BNU01605RSULL4B-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaciónBNU01605RSULL4B-B0
MarcaSNR
SerieBNU
d016 mm
Paso P5 mm
Dirección del pasoRight
Tipo de turecaSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g628 mm
D248 mm
B - Ancho brida10 mm
L - Largo50 mm
D338 mm
H40 mm
X5,5 mm
Q0 mm
Número de circuitos1 x 4
Peso0,22 kg
undefined
PRESTACIONES
Valor DN para T770000 mmpm
Valor DN para P580000 mmpm
Ca para T710,962 kN
C0a para T724,246 kN
Ca para P512,18 kN
C0a para P526,94 kN
Kn314 N/µm