Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Designación BNU01610RDCLL2B-B0 Marca SNR Serie BNU d0 16 mm Paso P 10 mm Dirección del paso Right Tipo de tureca DC - Compact double nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Material Carbon steel Dw 2,778 mm D1 g6 28 mm D2 48 mm B - Ancho brida 10 mm L - Largo 92 mm D3 38 mm H 40 mm X 5,5 mm Q 0 mm Número de circuitos 2,8 x 1 Peso 0,3 kg
PRESTACIONES Valor DN para P5 100000 mmpm Ca para T7 6,66 kN C0a para T7 14,463 kN Ca para P5 7,4 kN C0a para P5 16,07 kN Kn 304 N/µm