Tuerca tipo brida

BNU01610RSCLL2B-B0 - SNR

BNU01610RSCLL2B-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaciónBNU01610RSCLL2B-B0
MarcaSNR
SerieBNU
d016 mm
Paso P10 mm
Dirección del pasoRight
Tipo de turecaSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw2,778 mm
D1 g628 mm
D248 mm
B - Ancho brida10 mm
L - Largo47 mm
D338 mm
H40 mm
X5,5 mm
Q0 mm
Número de circuitos2,8 x 1
Peso0,2 kg
undefined
PRESTACIONES
Valor DN para T780000 mmpm
Valor DN para P5100000 mmpm
Ca para T76,664 kN
C0a para T714,466 kN
Ca para P57,404 kN
C0a para P516,073 kN
Kn226 N/µm