Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Designación | BNU01610RSCLL2B-B0 |
Marca | SNR |
Serie | BNU |
d0 | 16 mm |
Paso P | 10 mm |
Dirección del paso | Right |
Tipo de tureca | SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) |
Material | Carbon steel |
Dw | 2,778 mm |
D1 g6 | 28 mm |
D2 | 48 mm |
B - Ancho brida | 10 mm |
L - Largo | 47 mm |
D3 | 38 mm |
H | 40 mm |
X | 5,5 mm |
Q | 0 mm |
Número de circuitos | 2,8 x 1 |
Peso | 0,2 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
Valor DN para T7 | 80000 mmpm |
Valor DN para P5 | 100000 mmpm |
Ca para T7 | 6,664 kN |
C0a para T7 | 14,466 kN |
Ca para P5 | 7,404 kN |
C0a para P5 | 16,073 kN |
Kn | 226 N/µm |