Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Designación BNU02505RSULL4B-B0 Marca SNR Serie BNU d0 25 mm Paso P 5 mm Dirección del paso Right Tipo de tureca SU - Single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Material Carbon steel Dw 3,175 mm D1 g6 40 mm D2 62 mm B - Ancho brida 10 mm L - Largo 51 mm D3 51 mm H 48 mm X 6,6 mm Q 0 mm Número de circuitos 1 x 4 Peso 0,34 kg
PRESTACIONES Valor DN para T7 70000 mmpm Valor DN para P5 80000 mmpm Ca para T7 13,698 kN C0a para T7 38,961 kN Ca para P5 15,22 kN C0a para P5 43,29 kN Kn 441 N/µm