Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Designación BNU02510RSCLL3B-B0 Marca SNR Serie BNU d0 25 mm Paso P 10 mm Dirección del paso Right Tipo de tureca SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Material Carbon steel Dw 3,175 mm D1 g6 40 mm D2 62 mm B - Ancho brida 12 mm L - Largo 57 mm D3 51 mm H 48 mm X 6,6 mm Q 0 mm Número de circuitos 3,8 x 1 Peso 0,39 kg
PRESTACIONES Valor DN para T7 80000 mmpm Valor DN para P5 100000 mmpm Ca para T7 13,009 kN C0a para T7 36,805 kN Ca para P5 14,455 kN C0a para P5 40,894 kN Kn 441 N/µm