Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Designación BNU02525RSCLL2B-B0 Marca SNR Serie BNU d0 25 mm Paso P 25 mm Dirección del paso Right Tipo de tureca SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Material Carbon steel Dw 3,175 mm D1 g6 40 mm D2 62 mm B - Ancho brida 12 mm L - Largo 90 mm D3 51 mm H 48 mm X 6,6 mm Q 0 mm Número de circuitos 2,8 x 1 Peso 0,57 kg
PRESTACIONES Valor DN para T7 80000 mmpm Valor DN para P5 100000 mmpm Ca para T7 9,788 kN C0a para T7 27,175 kN Ca para P5 10,876 kN C0a para P5 30,195 kN Kn 333 N/µm