Tuerca cilindrica

BNU03205RCILL4Z-B0 - SNR

BNU03205RCILL4Z-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaciónBNU03205RCILL4Z-B0
MarcaSNR
SerieBNU
d032 mm
Paso P5 mm
Dirección del pasoRight
Tipo de turecaCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g650 mm
L - Largo45 mm
L19 mm
L220 mm
L312,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Número de circuitos1 x 4
Peso0,21 kg
undefined
PRESTACIONES
Valor DN para T770000 mmpm
Valor DN para P580000 mmpm
Ca para T715,273 kN
C0a para T750,391 kN
Ca para P516,97 kN
C0a para P555,99 kN
Kn530 N/µm