Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Designación BNU03210LSULL4B-B0 Marca SNR Serie BNU d0 32 mm Paso P 10 mm Dirección del paso Left Tipo de tureca SU - Single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Material Carbon steel Dw 6,35 mm D1 g6 50 mm D2 80 mm B - Ancho brida 12 mm L - Largo 90 mm D3 65 mm H 62 mm X 9 mm Q 0 mm Número de circuitos 1 x 4 Peso 0,81 kg
PRESTACIONES Valor DN para T7 70000 mmpm Valor DN para P5 80000 mmpm Ca para T7 38,169 kN C0a para T7 96,975 kN Ca para P5 42,41 kN C0a para P5 107,75 kN Kn 598 N/µm