Tuerca cilindrica

BNU03210RCILL4Z-B0 - SNR

BNU03210RCILL4Z-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaciónBNU03210RCILL4Z-B0
MarcaSNR
SerieBNU
d032 mm
Paso P10 mm
Dirección del pasoRight
Tipo de turecaCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g650 mm
L - Largo85 mm
L113 mm
L230 mm
L327,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Número de circuitos1 x 4
Peso0,7 kg
undefined
PRESTACIONES
Valor DN para T770000 mmpm
Valor DN para P580000 mmpm
Ca para T738,169 kN
C0a para T796,975 kN
Ca para P542,41 kN
C0a para P5107,75 kN
Kn598 N/µm