Tuerca tipo brida

BNU03210RSULL4B-B0 - SNR

BNU03210RSULL4B-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaciónBNU03210RSULL4B-B0
MarcaSNR
SerieBNU
d032 mm
Paso P10 mm
Dirección del pasoRight
Tipo de turecaSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g650 mm
D280 mm
B - Ancho brida12 mm
L - Largo90 mm
D365 mm
H62 mm
X9 mm
Q0 mm
Número de circuitos1 x 4
Peso0,81 kg
undefined
PRESTACIONES
Valor DN para T770000 mmpm
Valor DN para P580000 mmpm
Ca para T738,169 kN
C0a para T796,975 kN
Ca para P542,41 kN
C0a para P5107,75 kN
Kn598 N/µm