Tuerca cilindrica

BNU04005RCILL4Z-B0 - SNR

BNU04005RCILL4Z-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaciónBNU04005RCILL4Z-B0
MarcaSNR
SerieBNU
d040 mm
Paso P5 mm
Dirección del pasoRight
Tipo de turecaCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g663 mm
L - Largo45 mm
L19 mm
L220 mm
L312,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Número de circuitos1 x 4
Peso0,31 kg
undefined
PRESTACIONES
Valor DN para T770000 mmpm
Valor DN para P580000 mmpm
Ca para T716,758 kN
C0a para T763,45 kN
Ca para P518,62 kN
C0a para P570,5 kN
Kn618 N/µm