Tuerca tipo brida

BNU04005RDCLL3B-B0 - SNR

BNU04005RDCLL3B-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaciónBNU04005RDCLL3B-B0
MarcaSNR
SerieBNU
d040 mm
Paso P5 mm
Dirección del pasoRight
Tipo de turecaDC - Compact double nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g663 mm
D293 mm
B - Ancho brida15 mm
L - Largo72 mm
D378 mm
H62 mm
X9 mm
Q0 mm
Número de circuitos3,8 x 1
Peso1,13 kg
undefined
PRESTACIONES
Valor DN para P5100000 mmpm
Ca para T716,029 kN
C0a para T760,282 kN
Ca para P517,81 kN
C0a para P566,98 kN
Kn814 N/µm