Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Designación BNU04010RSCLL3B-B0 Marca SNR Serie BNU d0 40 mm Paso P 10 mm Dirección del paso Right Tipo de tureca SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Material Carbon steel Dw 6,35 mm D1 g6 63 mm D2 93 mm B - Ancho brida 14 mm L - Largo 63 mm D3 78 mm H 70 mm X 9 mm Q 0 mm Número de circuitos 3,8 x 1 Peso 1,01 kg
PRESTACIONES Valor DN para T7 80000 mmpm Valor DN para P5 100000 mmpm Ca para T7 40 kN C0a para T7 110,758 kN Ca para P5 44,444 kN C0a para P5 123,064 kN Kn 657 N/µm