Tuerca tipo brida

BNU05005RDCLL3B-B0 - SNR

BNU05005RDCLL3B-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaciónBNU05005RDCLL3B-B0
MarcaSNR
SerieBNU
d050 mm
Paso P5 mm
Dirección del pasoRight
Tipo de turecaDC - Compact double nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g675 mm
D2110 mm
B - Ancho brida15 mm
L - Largo73 mm
D393 mm
H85 mm
X11 mm
Q0 mm
Número de circuitos3,8 x 1
Peso1,5 kg
undefined
PRESTACIONES
Valor DN para P5100000 mmpm
Ca para T717,532 kN
C0a para T775,798 kN
Ca para P519,48 kN
C0a para P584,22 kN
Kn941 N/µm