Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Designación BNU05005RSCLL3B-B0 Marca SNR Serie BNU d0 50 mm Paso P 20 mm Dirección del paso Right Tipo de tureca SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Material Carbon steel Dw 3,175 mm D1 g6 75 mm D2 110 mm B - Ancho brida 18 mm L - Largo 37 mm D3 93 mm H 85 mm X 11 mm Q 0 mm Número de circuitos 3,8 x 1 Peso 1,5 kg
PRESTACIONES Valor DN para T7 80000 mmpm Valor DN para P5 100000 mmpm Ca para T7 17,528 kN C0a para T7 75,798 kN Ca para P5 19,476 kN C0a para P5 84,22 kN Kn 667 N/µm