Tuerca cilindrica

BNU05010LCILL4Z-B0 - SNR

BNU05010LCILL4Z-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaciónBNU05010LCILL4Z-B0
MarcaSNR
SerieBNU
d050 mm
Paso P10 mm
Dirección del pasoLeft
Tipo de turecaCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g675 mm
L - Largo85 mm
L113 mm
L230 mm
L327,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Número de circuitos1 x 4
Peso0,98 kg
undefined
PRESTACIONES
Valor DN para T770000 mmpm
Valor DN para P580000 mmpm
Ca para T747,7 kN
C0a para T7155,808 kN
Ca para P553 kN
C0a para P5173,12 kN
Kn834 N/µm