Tuerca tipo brida

BNU05010LSULL4B-B0 - SNR

BNU05010LSULL4B-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaciónBNU05010LSULL4B-B0
MarcaSNR
SerieBNU
d050 mm
Paso P10 mm
Dirección del pasoLeft
Tipo de turecaSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g675 mm
D2110 mm
B - Ancho brida16 mm
L - Largo93 mm
D393 mm
H85 mm
X11 mm
Q0 mm
Número de circuitos1 x 4
Peso1,85 kg
undefined
PRESTACIONES
Valor DN para T770000 mmpm
Valor DN para P580000 mmpm
Ca para T747,7 kN
C0a para T7155,808 kN
Ca para P553 kN
C0a para P5173,12 kN
Kn834 N/µm