Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designación | BNU05010RTWLL4B-B0 |
| Marca | SNR |
| Serie | BNU |
| d0 | 50 mm |
| Paso P | 10 mm |
| Dirección del paso | Right |
| Tipo de tureca | TW - Single nut with flange (DIN 69051) and pitch offset |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Material | Carbon steel |
| Dw | 6,35 mm |
| D1 g6 | 75 mm |
| D2 | 110 mm |
| B - Ancho brida | 16 mm |
| L - Largo | 148 mm |
| D3 | 93 mm |
| H | 85 mm |
| X | 11 mm |
| Q | 0 mm |
| Número de circuitos | 1 x 4 |
| Peso | 2,7 kg |

| PRESTACIONES | | Valor DN para P5 | 80000 mmpm |
| Ca para T7 | 47,7 kN |
| C0a para T7 | 155,808 kN |
| Ca para P5 | 53 kN |
| C0a para P5 | 173,12 kN |
| Kn | 1147 N/µm |