Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Designación BNU05020RDCLL3B-B0 Marca SNR Serie BNU d0 50 mm Paso P 20 mm Dirección del paso Right Tipo de tureca DC - Compact double nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Material Carbon steel Dw 6,35 mm D1 g6 75 mm D2 110 mm B - Ancho brida 18 mm L - Largo 207,5 mm D3 93 mm H 85 mm X 11 mm Q 0 mm Número de circuitos 3,8 x 1 Peso 3,82 kg
PRESTACIONES Valor DN para P5 100000 mmpm Ca para T7 45,666 kN C0a para T7 146,835 kN Ca para P5 50,74 kN C0a para P5 163,15 kN Kn 0 N/µm