Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designación | BNU08010RTWLL4B-B0 |
| Marca | SNR |
| Serie | BNU |
| d0 | 80 mm |
| Paso P | 10 mm |
| Dirección del paso | Right |
| Tipo de tureca | TW - Single nut with flange (DIN 69051) and pitch offset |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Material | Carbon steel |
| Dw | 6,35 mm |
| D1 g6 | 105 mm |
| D2 | 145 mm |
| B - Ancho brida | 20 mm |
| L - Largo | 153 mm |
| D3 | 125 mm |
| H | 110 mm |
| X | 13,5 mm |
| Q | 0 mm |
| Número de circuitos | 1 x 4 |
| Peso | 4,4 kg |

| PRESTACIONES | | Valor DN para P5 | 80000 mmpm |
| Ca para T7 | 58,347 kN |
| C0a para T7 | 253,818 kN |
| Ca para P5 | 64,83 kN |
| C0a para P5 | 282,02 kN |
| Kn | 1530 N/µm |