Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Designación | BSH02005R01P5W-5400-0000-0000-B00 |
| Marca | SNR |
| Serie | BSH |
| d0 | 20 mm |
| Paso P | 5 mm |
| Dirección del paso | Right |
| Tipo de eje | 01 - Ball Screw shaft for nut type CD, DC, SC |
| Material | Carbon steel |
| Clase de tolerancia | P5 |
| d1 | 20 mm |
| d2 | 17,596 mm |
| dpw | 21,075 mm |
| Longitud máxima | 5400 mm |
| Peso por metro | 2.29 |