Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Designación | BSH08020R00T7R-7000-0000-0000-B00 |
| Marca | SNR |
| Serie | BSH |
| d0 | 80 mm |
| Paso P | 20 mm |
| Dirección del paso | Right |
| Tipo de eje | 00 - Ball Screw shaft for nut type CI, SH, SU, TW |
| Material | Carbon steel |
| Clase de tolerancia | T7 |
| d1 | 80 mm |
| d2 | 73,72 mm |
| dpw | 83,25 mm |
| Longitud máxima | 7000 mm |
| Peso por metro | 37.12 |