Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Designación | BSTF25 |
| Marca | SNR |
| Serie | BSTF |
| Tipo de soportes | Block type |
| Material | Carbon steel |
| M1 | 0 mm |
| B - Ancho brida | 34 mm |
| B1 | 17 mm |
| B3 | 15 mm |
| H | 77 mm |
| H1 | 42 mm |
| H2 | 27 |
| H3 | 18 |
| W | 112 mm |
| W3 | 56 mm |
| W1 | 70 mm |
| W2 | 92 mm |
| S1 | 10,2 mm |
| d1 | 25 mm |
| Peso | 1,3 kg |