Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Designación | BSTF35 |
Marca | SNR |
Serie | BSTF |
Tipo de soportes | Block type |
Material | Carbon steel |
M1 | 0 mm |
B - Ancho brida | 41 mm |
B1 | 20,5 mm |
B3 | 17 mm |
H | 105 mm |
H1 | 58 mm |
H2 | 38 |
H3 | 22 |
W | 144 mm |
W3 | 72 mm |
W1 | 92 mm |
W2 | 118 mm |
S1 | 13 mm |
d1 | 35 mm |
Peso | 2,6 kg |