Unidad de rodamiento fija

BSTK35-DBT-R - SNR

BSTK35-DBT-R

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaciónBSTK35-DBT-R
MarcaSNR
SerieBSTK
Tipo de soportesBlock type
MaterialCarbon steel
D110 mm
D1 g690 mm
M10 mm
M20 mm
B - Ancho brida70 mm
B113,5 mm
B243 mm
B360 mm
B435 mm
B572,5 mm
B617 mm
B72,5 mm
B815 mm
H105 mm
H158 mm
H238
H324
h412 mm
W144 mm
W372 mm
W192 mm
W2118 mm
S113 mm
S39,7 mm
Alpha45 °
Ángulo de contacto60 °
d135 mm
Peso5,2 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica31 kN
Cr - Capacidad carga dinámica50,5 kN
C0a - Capacidad carga axial estático118 kN
C0r - Carga carga estática140 kN
Carga axial estática máxima, dirección de tracción47,5 kN
Carga axial estática máxima, dirección de la presión95 kN
Par de arranque0.51
Kba - Constante de muelle axial, dirección de tracción1130 N/µm
KBr - Constante de muelle axial, dirección de la presión1620 N/µm