C-UCF209D1 - NTN

C-UCF209D1

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • UC209D1
  • F209D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
Flange thickness (A1)16 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)22 mm
Total height including cast dust cover (A5)70 mm
Insert IR width (B)49,2 mm
Bore dia. (shaft diameter)45
Distance of attachment bolt holes (J)105 mm
Overall length (L)137 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)16 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)12 mm
OTHER FEATURES
Peso2,6 kg