C-UCFC215D1 - NTN

C-UCFC215D1

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • UC215D1
  • FC215D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
Housing Height (A1C)43 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)18 mm
Centering height (A3)16 mm
Total height including cast dust cover (A5)102 mm
Insert IR width (B)77,8 mm
Bore dia. (shaft diameter)75
Opening in the mounting surface (F min.)100 mm
H3 - Diámetro de centrado160 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)184 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)130,1 mm
Overall length (L)220 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)19 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)33,3 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)17 mm
OTHER FEATURES
Peso8,8 kg