Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- FL209D1
- UC209D1
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marca | NTN | 
| Flange thickness (A1) | 16 mm | 
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 22 mm | 
| Total height including cast dust cover (A5) | 70 mm | 
| Insert IR width (B) | 49,2 mm | 
| Bore dia. (shaft diameter) | 45 | 
| Distance of attachment bolt holes (J) | 148 mm | 
| Overall length (L) | 108 mm | 
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 19 mm | 
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 19 mm | 
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 12 mm | 
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 2,3 kg |