C-UCP207D1 - NTN

C-UCP207D1

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • UC207D1
  • P207D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Ancho del alojamiento48 mm
Width over cast dust covers (A5)80 mm
Insert IR width (B)42,9 mm
Bore dia. (shaft diameter)35
h - Altura del centro del rodamiento47,6 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento18 mm
H2 - Altura del alojamiento93 mm
Distance of attachment bolt holes (J)127 mm
L - Largo del alojamiento167 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento54 mm
u - Ancho agujero de fijación17 mm
N1 - Largo del agujero de montaje20 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)17,5 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)10 mm
Mounting bolt size (-)14 mm
OTHER FEATURES
Peso2 kg