• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

C-UCP212D1 - NTN

C-UCP212D1

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • UC212D1
  • P212D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Ancho del alojamiento70 mm
Width over cast dust covers (A5)115 mm
Insert IR width (B)65,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)60
h - Altura del centro del rodamiento69,8 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento25 mm
H2 - Altura del alojamiento138 mm
Distance of attachment bolt holes (J)184 mm
L - Largo del alojamiento241 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento70 mm
u - Ancho agujero de fijación20 mm
N1 - Largo del agujero de montaje23 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)25,4 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)12 mm
Mounting bolt size (-)16 mm
OTHER FEATURES
Peso6 kg